配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0727
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0727
M12 A-cod 3-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Fêmea Angular
    Sobreinjetado
    Outer PushPull
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 3
  • Estrutura central 3x 0,34 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 3
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,5 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7040 (janela cinza)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较