登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 40 200 0332 100
型号: 21 40 200 0332 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0332 100
M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 10.0m
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
Kabeltyp
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
Steckverbinder 1
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Stift gerade
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Ausführung
Kabellänge
10 m
Anzahl der Adern
3
Adernaufbau
3x 0.34 mm²
Schirmung
屏蔽
Kontaktanzahl
3
Kodierung
A编码
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Bemessungsspannung
48 V AC
60 V DC
Grenztemperatur
-50 ... +80 °C 已移动
-30 ... +80 °C 未移动
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldurchmesser
4.1 mm ± 0.2 mm
Minimaler Biegeradius
5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (聚氨酯)
Farbe Kabel
黑色
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
305 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140491410
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found