配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
2
型号: 21 34 750 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 34 750 0474 150
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.15 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hona Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 15 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 0,34 mm²
  • Skärmning Skärmade
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -30 ... +80 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140238947
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604