公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0669
型号: 97 00 000 0669
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0669
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 5.0m
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
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
M12 A-codering
Vrouwelijk Haaks
Omgespoten
Outer PushPull
Type kabel
铜质电缆 (圆型)
Beschrijving van de kabel
无卤素
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x 0.34 mm²
Aansluitmethode
压接针
Afscherming
无屏蔽
Aantal contacten
4
Codering
A编码
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
250 V
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
4.2 mm
Minimale buigradius
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (聚氨酯)
Kleur (kabel)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
不包含
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604