配套产品
配套产品 新
型号: C2 13 200 0000 0317
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 0.60m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 0.60m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0317
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 0.60m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
Identificatie
  • Categorie 系统布线
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie 预装一端
  • Connector 1
    M12 A编码
    母头 弯式
    一体成型
  • Type kabel 铜质电缆 (圆型)
  • Beschrijving van de kabel 无卤素
Versie
  • Kabellengte 0.6 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0.34 mm²
  • Aansluitmethode 压接针
  • Afscherming 无屏蔽
  • Codering A编码
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 4.2 mm
  • Minimale buigradius
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140968783
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604