配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
型号: 21 36 787 5569 010
M12 A-cod 4-pol m/f st/st PVC shld. 1m
M12 A-cod 4-pol m/f st/st PVC shld. 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 36 787 5569 010
M12 A-cod 4-pol m/f st/st PVC shld. 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
7
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M12 A编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0.25 mm²
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 90 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较