配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0099
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0099
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
    一體成型
  • 連接器2
    M12 A編碼
    母頭 彎式
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 無鹵素
版本
  • 電纜長度 0.4 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.34 mm²
  • 接線方式 壓接針
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 電纜直徑 4.2 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140517769
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较