丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
97 00 000 0619
型号: 97 00 000 0619
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0619
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
コネクタ 1
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
コネクタ 2
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
オス ストレート型
オーバーモールド
Inner PushPull
コネクタ 2
M12 Aコード
メス ストレート型
オーバーモールド
Outer PushPull
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
5 m
芯数
4
芯線構造
4x 0.34 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
シールドなし
コンタクト数
4
コーディング
Aコード
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
250 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
4.2 mm
最小曲げ半径
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
RAL 7021 (ブラックグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
146.667 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604