Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
型号: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
Cablu LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Conector 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Conector 2
M12 A-cod 4P Female Straight
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 codificare A
Tată Drept
Suprainjectat
Conector 2
M12 codificare A
Mamă Drept
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
1 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 0,34 mm²
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Ecranare
Neecranat
Codificare
codificare A
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
250 V
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Diametru cablu
4,9 mm
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140521698
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found