配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0593
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f  PPi PVC 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0593
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PPi PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Cableado de sistema
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
    Inner PushPull
  • Steckverbinder 2
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
    Outer PushPull
  • Kabeltyp Cable de cobre (redondo)
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0,34 mm²
  • Anschlussart Terminación de engaste
  • Schirmung No blindado
  • Kontaktanzahl 5
  • Kodierung Codificación A
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldurchmesser 5,3 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • ELV Status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe No incluido
  • California Proposition 65 Stoffe No incluido
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较