配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
7
型号: 21 34 75D 2568 100
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 75D 2568 100
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
7
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Haaks
  • Connector 2
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 0,34 mm²
  • Afscherming Afgeschermd
  • Codering A-codering
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Kleur (kabel) 黑色
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140265516
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604