配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0565
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PPi PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0565
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PPi PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Okablowanie systemowe
  • 系列 Złącza okrągłe M12
  • 原件 Wiązki kablowe
  • 规格 Wstępne zmontowany na obu stronach
  • 连接器1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
    Inner PushPull
  • 连接器2
    M12 A-kodowany
    Żeński Kątowy
    Zalewane
    Outer PushPull
  • 电缆类别 Przewód miedziany (okrągłe)
  • 电缆介绍 Bezhalogenowe
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0,34 mm²
  • 接线方式 Przyłączenie zaciskowe
  • 屏蔽 Nieekranowane
  • 针数 5
  • 编码 A-kodowany
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • 电缆直径 4,5 mm
  • 最小弯曲半径
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretan)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (czarny szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV 状态 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC 物质 Niezawarte
  • 加州 65 号提案物质 Niezawarte
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Niemcy
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较