公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0016
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0016
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 A-cod 5P Female Straight
Identificazione
Categoria
Cablaje de sistem
Serie
Conectori circulari M12
Elemento
Asamblări de cabluri
Specifiche
Preasamblat pe o parte
Connettore 1
M12 codificare A
Mamă Drept
Suprainjectat
Tipo di cavo
Cablu de cupru (rotund)
Versione
Lunghezza del cavo
1 m
Numero di conduttori
5
Struttura conduttore
5x 0,34 mm²
Collegamento
Terminaţie crimpată
Schermo
Não blindado
Codifica
codificare A
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
60 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C não movido
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Diametro del cavo
5,3 mm
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
RAL 7040 (janela cinza)
RoHS
conformidade
Stato ELV
conformidade
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Não contido
Sostanze REACH ANNEX XIV
Não contido
Sostanze REACH SVHC
Não contido
California Proposition 65 substances
Não contido
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
UL / CSA
UL em preparação
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
2
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140512931
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found