公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0579
型号: 97 00 000 0579
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0579
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PPi PUR 10m
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
Тип кабеля
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Вилка Прямой
Литой
Inner PushPull
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Не содержит галогенов
Версия
Длина кабеля
10 m
Количество жил
5
Структура ядра
5x 0.34 mm²
Метод подключения
Подключение обжимом
Экранирование
无屏蔽
Число контактов
5
Кодирование
А-кодирование
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V
Предельная температура
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Диаметр кабеля
4.5 mm
Минимальный радиус изгиба
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604