公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0558
型号: 97 00 000 0558
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0558
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
커넥터 1
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns
커넥터 2
M12 PP outer straight female 5-pole OM u
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
M12 A-코딩
수형 직선형
오버몰딩
Inner PushPull
커넥터 2
M12 A编码
母头 直式
一体成型
Outer PushPull
케이블 유형
铜质电缆 (圆型)
케이블 설명
无卤素
버전
케이블 길이
5 m
코어 개수
5
코어 구조
5x 0.34 mm²
터미네이션 방법
压接针
차폐형
无屏蔽
컨택트핀 개수
5
코딩
A编码
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
60 V
제한 온도
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 插配状态
케이블 직경
4.5 mm
최소 굽힘 반경
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (聚氨酯)
컬러 (케이블)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
不包含
상세명세 및 승인
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604