登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 202 0552 005
型号: 21 40 202 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
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
Kabeltyp
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
连接器1
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
连接器2
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Stift gerade
Steckverbinder 2
M12 A-Kodierung
Stift gerade
Ausführung
Kabellänge
0,5 m
Anzahl der Adern
5
Adernaufbau
5x 0,34 mm²
Schirmung
mit Kabelbinder
Kontaktanzahl
5
Kodierung
A-Kodierung
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Bemessungsspannung
48 V AC
60 V DC
Grenztemperatur
-50 ... +80 °C bewegt
-30 ... +80 °C unbewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
4,7 mm ± 0,2 mm
Minimaler Biegeradius
5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
schwarz
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
98 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140341968
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found