Matching Products
Matching Products NUEVO
设备端 / 面板馈通
7
Número de parte: 21 34 75D 2568 085
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8.5 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 34 75D 2568 085
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
设备端 / 面板馈通
7
Detalles del producto
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 A编码
    公头 弯式
  • 连接器2
    M12 A编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 8.5 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 0.34 mm²
  • 屏蔽 屏蔽
  • 编码 A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444991
  • GTIN 5713140815452
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare