登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 40 200 0883 010
型号: 21 40 200 0883 010
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0883 010
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 1.0m
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
Kábeltípus
cable 8xAWG24/7 shld PVC
1. csatlakozó
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M12 A-kódolás
Apa Egyenes
Kábeltípus
Cable de cobre (redondo)
Verzió
Kábelhossz
1 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
8x AWG 24/7
Árnyékolás
Blindado
Érintkezők száma
8
Kódolás
Codificación A
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
30 V AC
30 V DC
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 estado conectado
Kábel átmérője
6,5 mm ± 0,2 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Gris
RoHS
conforme con exención
RoHS kivételek
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
ELV státusz
conforme con exención
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
No incluido
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
No incluido
REACH SVHC anyagok
Sí
REACH SVHC anyagok
Plomo
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Sí
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Plomo
Níquel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
101 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140490949
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found