系统电缆
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 1985
型号: 97 00 000 1985
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 97 00 000 1985
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
LiF9Y11Y 8x0.25mm² PUR Cable
连接器1
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 A编码
母头 弯式
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
7.5 m
芯数
8
芯结构
8x 0.25 mm²
接线方式
压接针
屏蔽
无屏蔽
针数
8
编码
A编码
技术参数
额定电流
2 A
额定电压
30 V
极限温度
-10 ... +80 °C 已移动
-25 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
6.2 mm
最小弯曲半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
355 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855