设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 D27 7572 010
型号: 21 34 D27 7572 010
M12 A-cod an/an m/f Can 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 D27 7572 010
M12 A-cod an/an m/f Can 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
Соединитель 1
M12 A5 angled male shld CAN
Соединитель 2
M12 A5 angled female shld
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Вилка Угловой
Соединитель 2
M12 А-кодирование
Розетка Угловой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
1 m
Количество жил
5
Экранирование
Экранированный
Кодирование
А-кодирование
Технические характеристики
Предельная температура
-30 ... +80 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
紫罗兰色
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
88 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140265660
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found