配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
2
型号: 21 36 750 0429 010
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 1m
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0429 010
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.34 mm²
  • シールド シールド付き
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 使用温度範囲 -30 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 79 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较