Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
8
Part number: 21 03 301 2011
M12-ACC-HOUSING PP INVERSE FEMALE
M12-ACC-HOUSING PP INVERSE FEMALE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hus
til samling foran
Notes
Compare
Part number: 21 03 301 2011
M12-ACC-HOUSING PP INVERSE FEMALE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
8
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation PushPull
  • Type af tilbehør Hus
  • Beskrivelse af tilbehøret til samling foran
Version
  • Køn Hun
  • Låsetype
    Skruelåsning
    PushPull (inner)
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌2 Nm Låsemøtrik
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-010
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 16 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140236431
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare