配套产品
配套产品
Steckpartner
17
Ersatzteil
2
型号: 21 03 381 2805
M12 CAT5 Bu gerade HWM
M12 CAT5 Bu gerade HWM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 381 2805
M12 CAT5 Bu gerade HWM
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
17
Ersatzteil
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Elemento Adattatore per c.s.
  • Specifiche
    Diritto
    include custodia fissa
    per il montaggio posteriore
  • Descrizione delle custodie Versione lunga
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 8
  • Codifica Codifica X
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Confezione 60 pezzi in blister
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 0,5 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 2 Nm Ghiera
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 60
  • Peso netto 27,78 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140138247
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较