配套产品
配套产品
Combinables
22
Spare Part
2
型号: 21 03 381 2802
M12 CAT6a receptacle straight front
M12 CAT6a receptacle straight front

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 381 2802
M12 CAT6a receptacle straight front
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
Spare Part
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace PushPull
  • Prvek PCB adaptér
  • Specifikace
    Přímé provedení
    Vč. krytu
    Pro montáž na přední stranu
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Kódování X
  • Způsob zajišťování
    Šroubové zajišťování
    PushPull
  • Obsah balení 60 ks v miskovém obalu
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌2 Nm Pojistná matice
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
    Naftalen
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 60
  • Hmotnost netto 17,82 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140138216
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较