配套产品
配套产品
Combinables
17
上売/底座
4
型号: 21 03 381 2806
M12 CAT6a Bu gerade
M12 CAT6a Bu gerade

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 381 2806
M12 CAT6a Bu gerade
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
carcasas/bases
4
产品详情
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 Conectores circulares M12
  • 原件 Adaptador para placas de circuitos impresos
  • 规格 Recto
版本
  • 接线方式 Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • 公母类型 Hembra
  • 屏蔽 Blindado
  • 针数 8
  • 编码 Codificación X
  • 详细资料 Pida las bases por separado
  • 包装内容 60 piezas en una bandeja
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0,5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀金 界面端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 60
  • 净重 6 g
  • 原产国 Rumanía
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140138254
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较