配套产品
配套产品
Combinables
10
Tools
2
型号: 21 01 100 9981
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Contato de crimpagem
Macho
Liga de cobre
Banhado a ouro
Seção transversal do condutor: 0.33 ... 0.82 mm²
AWG 22 ... AWG 18
注释
比较
型号: 21 01 100 9981
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Tools
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Power
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,33 ... 0,82 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 22 ... AWG 18
  • Nível de desempenho 1
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a ouro
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,002 g
  • País de origem Suíça
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140229396
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较