33
饰品
2
系统电缆
121
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 317 6505
型号: 21 03 317 6505
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
50 cm
注释
比较
型号: 21 03 317 6505
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
饰品
2
系统电缆
121
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
圆形连接器 M12
Element
面板安装
Specification
带导体
面板外部安装
Version
Gender
母头
Shielding
无屏蔽
Number of contacts
5
Coding
A编码
Locking type
螺钉锁扣
Details
无锁紧螺母
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.25 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 24
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V
Rated impulse voltage
1.5 kV
Pollution degree
3
Overvoltage category
III
Insulation resistance
>10
8
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Tightening torque
2 Nm 锁紧螺母
Limiting temperature
-30 ... +80 °C
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67 插配状态
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Conductor length
50 cm
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
黄铜
Surface (contacts)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
认证
CE
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
27.15 g
Country of origin
捷克
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140137639
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors