Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
5
Part Number: 21 34 848 5882 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable, (round), Pre-assembled on both sides, Cable length: 10m
Notes
Comparar
Part Number: 21 34 848 5882 100
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
5
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0.25 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 588 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140142602
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar