Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Număr articol: 21 34 910 0486 010
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 910 0486 010
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare B
    Mamă Unghiular
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 2x AWG 22
  • Codificare codificare B
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Violet
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 99 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140144767
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați