M12
21 03 338 6405
型号: 21 03 338 6405
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
50 cm
注释
比较
型号: 21 03 338 6405
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 0,5m
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
Connectors
系列
Circular connectors M12
原件
Panel feed through
规格
With conductors
for front mounting
版本
公母类型
Female
屏蔽
Unshielded
针数
4
编码
B-coding
锁定类型
Screw locking
详细资料
Without lock nut
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.34 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 22
额定电流
4 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm Lock nut
极限温度
-30 ... +80 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67 mated condition
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
面板厚度
2 ... 5 mm
导体长度
50 cm
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
材料(插针)
Brass
表面(插针)
Au over Ni Mating side
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商业数据
包装尺寸
1
净重
28.5 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140137882
eCl@ss
27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors