Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
2
Cikkszám: 21 34 888 9486 350
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 35,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 35,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 35 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 888 9486 350
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 35,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
2
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 B-kódolás
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M12 B-kódolás
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 35 m
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 2x AWG 22
  • Kódolás B-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Ibolyaszínű
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.793 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140265912
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás