Matching Products
Matching Products NOVO
设备端 / 面板馈通
10
Part Number: 21 34 949 4477 010
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 1,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 1,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 21 34 949 4477 010
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
设备端 / 面板馈通
10
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Разводка кабельных систем
  • 系列 Круглые соединители M12
  • 原件 Кабельные сборки
  • 规格 Предварительно собран с обеих сторон
  • 连接器1
    M12 D-кодирование
    Вилка Угловой
  • 连接器2
    M12 D-кодирование
    Вилка Угловой
  • 电缆类别 Медный кабель (круглый)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D-кодирование
技术参数
  • 传输特性 Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -25 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • 颜色(电缆) Зеленый
  • RoHS совместим
  • ELV 状态 совместим
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Не содержится
  • REACH 附件 XIV 物质 Не содержится
  • REACH SVHC 物质 Да
  • REACH SVHC 物质 Свинец
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
  • 认证 CE
  • PROFINET Да
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 98,5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140145795
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare