配套产品
配套产品
設備端 / 面板饋通
10
型号: 21 34 949 4477 065
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 6,5m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 6,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6.5 m
注释
比较
型号: 21 34 949 4477 065
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 6,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Macho Angular
  • Conector 2
    M12 Codificação D
    Macho Angular
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 6,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -25 ... +70 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • Aprovações CE
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 431,03 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140814202
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较