7
没有可用数据
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
Data
...
Rete Patch cord
RJ45
21 36 929 2477 120
型号: 21 36 929 2477 120
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 12,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 120
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 12,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
M12 Codifica D
Maschio Diritto
Connettore 2
M12 Codifica D
Maschio Diritto
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
12 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x AWG 22/7
Codifica
Codifica D
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (聚氨酯)
Colore (cavo)
绿色
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140548756
eCl@ss
27.060.390,00