配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
型号: 21 34 929 2477 045
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 4,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 4,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 21 34 929 2477 045
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 4,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 D编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M12 D编码
    公头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 4.5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -25 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 315.5 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140247499
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较