配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
型号: 21 36 929 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
7
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 333,333 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140548657
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较