配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
14
Tools
1
饰品
1
备件
2
型号: 21 03 821 1805
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: ‌2 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 821 1805
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
14
Tools
1
饰品
1
备件
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Slim Design
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,65 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto ‌0,6 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 15
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 52,5 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140139589
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较