配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
12
Tools
1
型号: 21 03 881 1450
M12 D 4pole male straight PP P&G
M12 D 4pole male straight PP P&G

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1450
M12 D 4pole male straight PP P&G
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
12
Tools
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação PushPull
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação D
  • Tipo de trava PushPull (outer)
  • Detalhes Somente para aplicações Fast ethernet
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diâmetro externo do fio ≤ 2,3 mm
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Categoria de sobretensão III
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem República Tcheca
  • GTIN 5713140820500
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较