配套产品
配套产品
型号: 21 40 420 0447 020
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 420 0447 020
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Vinklet
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Afskærmning Shielded
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +70 °C moved
    -40 ... +85 °C unmoved
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Polyolefin copolymer
  • Farve (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Lead
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140341180
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600