公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 590 0401 100
型号: 21 33 590 0401 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 590 0401 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi Rail 10m
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
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
连接器1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-SHLD
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
M12 D编码
直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
屏蔽
屏蔽
针数
4
编码
D编码
锁定类型
Inner PushPull
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径
6.6 mm ± 0.3 mm
材料特性
材料(电缆)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
规格
EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息