myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
09 48 C80 0025 020
Parça numarası: 09 48 C80 0025 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Tip R
Kablo uzunluğu: 2 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 C80 0025 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Type of cable
HAR PROFINET Typ R 4xAWG22/19 PUR
Connector 1
M12 D-code male straight overmolded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 D kodlaması
Erkek Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Tip R
Sürüm
Kablo uzunluğu
2 m
Damar yapısı
4x AWG 22/19
Kontak sayısı
4
Kodlama
D kodlaması
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +60 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
6,3 ... 6,7 mm
Minimum bükülme yarıçapı
5x Kablo çapı (tekil bükme)
Sürükleme zinciri uyumlu
Evet
Bükme döngüleri
≥ 5.000.000 @ Bükülme yarıçapı = 75 mm @ uzunluk ≤ 5 m @ hız ≤ 5 m/s @ ivme ≤ 20 m/s²
Alternatif bükülme döngüleri (tic-toc testi)
1.000.000 @ Bükülme yarıçapı = 75 mm
Burulma dayanımı
≥ 5.000.000 @ torsiyon açısı= ±180° @ 1m
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Sarı
Özellikler ve onaylar
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
155,5 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140338210
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danca)
PDF (Çekçe)
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (İspanyolca)
PDF (Fransızca)
PDF (Macarca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Japonca)
PDF (Korece)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Romence)
PDF (Rusça)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın