配套产品
配套产品
型号: 09 48 C86 8025 075
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 C86 8025 075
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 7.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    M12 D-coding
    Male
  • 连接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 Type R
版本
  • 电缆长度 7.5 m
  • 芯结构 4x AWG 22/19
  • 针数 4
  • 编码 D-coding
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -25 ... +60 °C
  • 电缆直径 6.3 ... 6.7 mm
  • 最小弯曲半径 5x Cable diameter (singular bending)
  • 兼容拖动链 Yes
  • 折弯寿命 ≥ 5.000.000 @ Bending radius = 75 mm @ length ≤ 5 m @ speed ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
  • 交替弯曲寿命(tic-toc 试验) 1.000.000 @ Bending radius = 75 mm
  • 拉伸强度 ≥ 5.000.000 @ torsion angle= ±180° @ 1m
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Latvia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140340725
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600