配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2900
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2900
M12 K-cod 4+PE an/- m/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage K
    Mâle coudé
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5G 1,5 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Contact de terre Oui
  • Codage Codage K
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 16
  • Intensité nominale ‌ 12 A
  • Tension nominale ‌ 630 V AC/DC
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • Limite de température -25 ... +80 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 627 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较