公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2913
型号: 97 00 000 2913
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2913
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
连接器1
M12 Power K-cod 4+PE st/- f/- scr
连接器2
M12 Power K-cod 4+PE an/- m/- 0° scr
标识
类别
Okablowanie systemowe
系列
Złącza okrągłe M12
原件
Wiązki kablowe
规格
Wstępne zmontowany na obu stronach
连接器1
M12 K-kodowany
Żeński Prosty
Zalewane
连接器2
M12 K-kodowany
Męski Kątowy
Zalewane
电缆类别
Przewód miedziany (okrągłe)
版本
电缆长度
10 m
芯数
5
芯结构
5G 1,5 mm²
接线方式
Przyłączenie zaciskowe
屏蔽
Nieekranowane
针数
4
接地针
Tak
编码
K-kodowany
锁定类型
Mocowanie śrubowe
技术参数
导体截面积 (mm²)
1,5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 16
额定电流
12 A
额定电压
630 V AC/DC
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
过电压类别
III
接触电阻
≤ 0,3 mΩ
拧紧力矩
0,6 Nm
极限温度
-25 ... +80 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliuretan)
颜色(电缆)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV 状态
zgodny
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Niezawarte
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Nikiel
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL w przygotowaniu
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
1.241 g
原产国
Rumunia
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855