登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
97 00 000 2876
型号: 97 00 000 2876
M12 L-cod 4+FE an/- m/- PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2876
M12 L-cod 4+FE an/- m/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Złącze 1
M12 Power L-cod 4+FE an/- m/- 0° scr
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specyfikacje
预装一端
Złącze 1
M12 L-编码
公头 弯式
一体成型
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Wersja
Długość kabla
5 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5x 1.5 mm²
Metoda przyłączenia
压接针
Ekranowanie
无屏蔽
Liczba kontaktów
4
Kontakt FE
是
Kodowanie
L-编码
Typ blokowania
螺钉锁扣
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
1.5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 16
Prąd znamionowy
12 A
Napięcie znamionowe
50 V AC
63 V DC
Znamionowe napięcie udarowe
1.5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja styku
≤ 0.3 mΩ
Moment dokręcający
0.6 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (聚氨酯)
Kolor (kabel)
灰色
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
镍
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在准备当中
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
611 g
Kraj pochodzenia
罗马尼亚
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855