配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2886
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 1.0m
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2886
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 L kodlu
    Dişi Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    M12 L kodlu
    Erkek Açılı
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 1,5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 4
  • FE kontağı Evet
  • Kodlama L kodlu
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 16
  • Nominal akım ‌ 12 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıkma torku ‌0,6 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 154 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较