登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
97 00 000 2888
型号: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M12 Power L-cod 4+FE st/- f/- scr
Connector 2
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 L-kodning
Hun Lige
Overstøbt
Konnektor 2
M12 L-kodning
Male Vinklet
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
5
Ledningsstruktur
5 x 1,5 mm²
Termineringsmetode
Crimpterminering
Afskærmning
Uafskærmet
Antal kontakter
4
FE-kontakt
Ja
Kodning
L-kodning
Låsetype
Skruelåsning
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
1,5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 16
Nominel strøm
12 A
Nominel spænding
50 V AC
63 V DC
Nominel impulsspænding
1,5 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Kontaktmodstand
≤ 0,3 mΩ
Tilspændingsmoment
0,6 Nm
Begrænsende temperatur
-25 ... +80 °C
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Grå
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL under forberedelse
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
620 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855