公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2870
型号: 97 00 000 2870
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2870
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
コネクタ 1
M12 Power L-cod 4+FE st/- f/- scr
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Lコード
メス ストレート型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
1 m
芯数
5
芯線構造
5x 1.5 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
シールドなし
コンタクト数
4
FEコンタクト
はい
コーディング
Lコード
ロックタイプ
ねじロック
技術的特性
導体断面積(mm²)
1.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 16
定格電流
12 A
定格電圧
50 V AC
63 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
3
過電圧カテゴリ
III
接触抵抗
≤ 0.3 mΩ
締付けトルク
0.6 Nm
使用温度範囲
-25 ... +80 °C
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
グレー
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL規格対応準備中
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
137 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855