配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
8
型号: 21 33 A7A 8523 075
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 075
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 Codificare L
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 Codificare L
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 7,5 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 1,5 mm²
  • Codificare Codificare L
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140816749
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较