配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Medium Design
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 详细资料 请单独订购压接针。
  • 详细资料 针对以太网的应用,速率到10 Gbit
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • 线芯外径 ≤ 1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 48 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 18
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 5.1 ... 10.1 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 72.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较